Publicar produtos
TRAIN B02 Bench sofa
TRAIN B02 Bench sofa
    Ohlson

    TRAIN B02 Bench sofa

    Traduzido por Google,

    O sofá-cama TRAIN B02 sem encosto é um bom complemento para o sofá secional TRAIN S02 ou como uma peça de mobiliário independente.

    O comprimento do banco pode ser totalmente ajustado de acordo com as necessidades e o espaço, sendo, portanto, perfeito, por exemplo, em salas de espera e recepções.

    O banco pode ser fixado ao chão conforme necessário.

    Medar está disponível como padrão em laca branca prateada e preta, outros RAL mediante solicitação.

    Escolha entre tecidos, couro artificial e couro de todos os nossos fornecedores escandinavos para criar uma variedade de expressões.

    Especificação
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 52 cm

      LENGTH 140/160/180/200 cm

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions: Optional RAL, Floor fixed

      PADDING

      Fully covered with fire-resistant polyether

      OTHER

      Customizable lengths after quote

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTRAIN-B02-bench
    • Familia de productoTRAIN
    • Grupo de produtosBench
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)460
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)520
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Iceland
    Norway
    Sweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText