Publicar produtos
WAFER Bar stool
WAFER Bar stool
WAFER Bar stool
WAFER Bar stool
    Ohlson

    WAFER Bar stool

    Traduzido por Google,

    Banco de bar totalmente estofado em medar. O formato do assento convida você a sentar ativamente ou por que não sentar do outro lado...

    Um móvel elegante que, com seu design clean, se adapta a todos os ambientes.

    Especificação
    • SEAT HEIGHT 65 cm

      WIDTH 46 cm

      DEPTH 46 cm

      PADDING

      Fully coated, 10 mm fire-resistant polyether

      WITH STAND

      Silver grey-white or black lacquer is standard

      Optional RAL on request

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWAFER-Bar
    • Familia de productoWAFER
    • Grupo de produtosBar stool
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)650
    • Largura (mm)460
    • Profundidade (mm)460
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Iceland
    Norway
    Sweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText