Publicar produtos
Streetlight 10 midi LED
OSRAM

Streetlight 10 midi LED

3.8 de 5 estrelas3.8(14 avaliações)
Traduzido por Google,
Luminária de poste LED 10 midi para post-top ou de entrada lateral | com LED branco com refletores, luz assimétrica com distribuição homogênea e ampla; com tampa plana e conformada | eletrônica de operação de LED controlada por microprocessador; com funcionalidade de controle para gerenciamento e monitoramento de iluminação* | corpo e flange do mastro de alumínio fundido, cinza metálico Siteco® (DB 702S); capa do PMMA
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5XA5821K1A08
  • Familia de productoOutdoor Luminaires
  • Grupo de produtosLuminaires For Special Applications
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-05-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)387
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)168
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCLâmpada
  • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Código UNSPSC391016