Publicar produtos
Thermostatic valve "Series AV 9" DN 10 angle pattern
Thermostatic valve "Series AV 9" DN 10 angle pattern
    Arquivado

    Thermostatic valve "Series AV 9" DN 10 angle pattern

    Thermostatic radiator valve "Series AV 9" For use in two pipe central heating systems with circulation pump. With infinitely adjustable presetting visible from outside. Presetting is carried out under working conditions by using the presetting key or a spanner 13 mm. Replacement of the valve insert without draining the system. Brass valve with nickel plated body, stem made of stainless steel. For threaded and compression connection. Tested and approved according to EN 215. All valves of the "Series AV 9" have a white protection cap with 3 frontal lugs. Thermostat connection thread: M 30 x 1.5
    Especificação
    • Material: Brass Surface: nickel plated kvs: 1.1 Size: DN 10 max. differential pressure: 1 bar max. operating pressure: 10 bar max. operating temperature: 120 °C item no.: 1183703 EAN: 4026755407259 Manufacturer: Oventrop GmbH & Co. KG
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1183703
    • Familia de productoRoom temperature and climate control / Hydronic balancing at the radiator
    • Grupo de produtosValves for manual hydronic balancing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)63
    • Largura (mm)69
    • Profundidade (mm)34
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioOutro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.214
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCPump valves
    • Código UNSPSC40141631
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoRadiator valves
    • Código CSI MasterFormat 201435 20 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Hydraulic Valves
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves
    • Código CSI UniFormat IID3090
    • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment