Publicar produtos
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2

    Hinge door cabinet PRISMA 2

    Traduzido por Google,

    Ordem em todas as dimensões!

    Sejam portas duplas, portas de vidro com dobradiças, gavetas largas ou armários com frente de correr horizontal, com os armários PRISMA 2 você estabelece uma ordem elegante e maximiza o uso do seu espaço de escritório! Com uma variedade de combinações, o PRISMA 2 oferece o maior espaço de armazenamento possível, flexível e personalizado. Sinta-se à vontade para projetar seu local de trabalho de acordo com suas necessidades individuais e tenha o PRISMA 2 sempre à mão.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacabinet_DT_P2
    • Familia de productooffice furniture
    • Grupo de produtoscabinet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1909
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)441
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOffice storage units
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniclassRetail and Office Equipment and Furnishings