Publicar produtos
Container ORGA PLUS
Container ORGA PLUS
Container ORGA PLUS
Container ORGA PLUS
Container ORGA PLUS

    Container ORGA PLUS

    Traduzido por Google,

    Pequenas soluções, grandes efeitos!

    Os profissionais de organização da ORGA·PLUS oferecem espaço suficiente para o "caos do trabalho" diário e, assim, tornam-se o seu parceiro perfeito na hora de manter a ordem. Aproveite a enorme capacidade dos nossos pequenos "gigantes" para o seu espaço de armazenamento pessoal. A ORGA·PLUS organiza o seu local de trabalho de A a Z.

    Especificação
    • Containers on castors

      With their intelligent interior, variable heights and depths - plus mobility - they can be perfectly used for organisation, storage and division.

      The “newcomers” present themselves handleless and can be opened either from the left or from the right by lateral recessed grip profiles. Really great are the small ones, which invite for a brief exchange of ideas with their seat cushion. The temporary storage of documents, folders, files, plans and a lot more happens in an organised way. Whether pencil tray, hanging file or drawer, they create a tidy workplace!

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacontainer_OR
    • Familia de productooffice furniture
    • Grupo de produtosContainers on castors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)536
    • Largura (mm)430
    • Profundidade (mm)600
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOffice storage units
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniclassRetail and Office Equipment and Furnishings