Publicar produtos
KHA SLIM 220 LED C/EW

KHA SLIM 220 LED C/EW

Série de luminárias para exteriores de aplicação em poste.
Especificação
  • - Corpo e caixa em aço inoxidável AISI 316 eletropolido ou em alumínio pintado a pó de poliéster - Difusor em tecnopolímero transparente, estabilizado aos raios UV e resistente aos choques - Refletores em alumínio puríssimo polidos e oxidados. - Vedantes em silicone antienvelhecimento. - Ligação elétrica através do conetor rápido macho-fêmea efetuada com PA66 sem halogéneos e fósforo com contactos em cobre prateado, para cabos de Ø 9 - Ø 14 mm - As versões LED incluem LED Array de elevado desempenho - Dissipador para LED interior em alumínio extrudido - Parafusos externos em aço inox - Alojamento para a cablagem fabricado com a utilização de tecnopolímeros - Estão disponíveis, opcionalmente, parafusos de cravação para instalação em cimento - Base para fixação no pavimento em alumínio moldado por pressão, pintado a pó de poliéster após tratamento de conversão química superficial - Para a versão KHA SLIM 220, a fixação no solo é realizável utilizando uma base em aço zincado a instalar diretamente no cimento ou uma base em aço inoxidável a fixar ao solo através de buchas (incluídas), ambos disponíveis opcionalmente
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakha-slim-220-led-cew
  • Familia de productoUrban
  • Grupo de produtosBollard and column
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2200
  • Largura (mm)90
  • Profundidade (mm)90
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC000301
  • Nome ETIMLuminaire bollard
  • Nome UNSPSCLighting pole or post and hardware
  • Código UNSPSC39111609
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 11
  • Título OmniclassLighting Bollards
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia