Publicar produtos
SL764+ PL MP

SL764+ PL MP

Luminária LED de suspensão para interior.
Especificação
  • - Corpo em perfil de alumínio extrudido anodizado (EV1) ou pintado a pó, topos em alumínio fundido e injetado sob pressão Disponível com as seguintes óticas: - Difusor microprismático para uma difusão eficiente do fluxo luminoso, redução do encandeamento e elevada uniformidade (MP) - Difusor em PMMA opalino para uma difusão eficiente do fluxo luminoso e elevada uniformidade - Grelha preta para máxima eficiência luminosa, redução do encandeamento e elevada uniformidade - Limitação de encandeamento em conformidade com a norma DIN EN 12464-1 - Emissão de luz direta ou direta / indireta - Design simples e tampas finais alinhadas - Ótica perfeita devido à excelente execução da fixação nos perfis - Luminária preparada para ligação em série - Instalação simples e confortável - Módulos de iluminação substituíveis - Seleção da cor do LED MacAdam ≤3 SDCM - Cabos de suspensão (1,5 m), cabo de alimentação transparente e rosácea em chapa de aço - Outros modelos e configurações em www.light-performer.com
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasl764-plus-pl-mp
  • Familia de productoTechnical indoor
  • Grupo de produtosLinear systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)66
  • Largura (mm)1412
  • Profundidade (mm)44
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Título OmniclassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia