Publicar produtos
SPIDER+ POST A/EW MULTIPOWER

SPIDER+ POST A/EW MULTIPOWER

Luminária para exterior, para instalação no topo do poste.
Especificação
  • - Corpo em alumínio fundido e injetado sob pressão pintado à pó à base de poliéster após tratamento prévio de conversão química superficial em conformidade com ISO 9227 - Fixação em poste de alumínio moldado sob pressão pintado com pó de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial, para postes Ø 60 mm - Refletor polidos e oxidados em alumínio com elevado grau de pureza - Difusor em vidro plano transparente, temperado, serigrafado internamente - Difusor fixo de forma irremovível ao corpo através de vedante em silicone a alta temperatura - Vedante em silicone antienvelhecimento - Ligação elétrica através de conetor rápido macho-fêmea externo IP66, com cabo, que permite a ligação à rede sem abrir o corpo iluminante, realizado em PA66 com contatos em latão, para cabos Ø 6.5 - Ø 10 mm - Aparelho predisposto para funcionar com dois níveis de potência pré-estabelecidos e selecionáveis pelo utilizador final que age no relativo cabo presente no conector rápido - Aparelho fornecido com driver de alimentação - Parafusos em aço inox - Os dados de fluxo luminoso indicados referem-se à potência máxima - Fixação em mastro para mastros Ø 76 mm está disponível como acessório
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaspider-plus-post-aew
  • Familia de productoProfessional
  • Grupo de produtosProfessional floodlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)220
  • Largura (mm)180
  • Profundidade (mm)350
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC000062
  • Nome ETIMLuminaire for streets and places
  • Nome UNSPSCResidential street lights
  • Código UNSPSC39111608
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Roadway Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Título OmniclassStreet and Roadway Lighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia