Publicar produtos
SPILLO MINI POST

SPILLO MINI POST

Série de luminárias com díodos (LED) para exteriores de aplicação em poste.
Especificação
  • - Corpo em alumínio fundido, pintado a pó - Vedantes em silicone antienvelhecimento. - Ligação elétrica externa através de conetor estanque macho-fêmea QUICK, com cabo - Bucim anti-arrancamento M25x1,5 para cabos Ø 9 - Ø 14 mm - Parafusos externos em aço inox - Versão regulável 1-10 V - Cada díodo (LED) está acoplado com um dispositivo eletrónico de segurança (NUD) capaz de o desviar no caso de avaria - Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION", que garante a uniformidade da distribuição luminosa até mesmo no caso de problema com algum díodo - Aparelho fornecido pré-cablado com 1 m de cabo H07RN-F - As versões com ótica "CP" são caracterizadas por uma distribuição luminosa assimétrica adequada para iluminar percursos para peões. - Fornecida com alimentador 220/240 V 50/60 Hz - Adequado para instalações que exigem aparelhos anti-poluição luminosa
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaspillo-mini-post
  • Familia de productoUrban
  • Grupo de produtosUrban light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-11
  • Número de edição2
  • Altura (mm)1187
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC000062
  • Nome ETIMLuminaire for streets and places
  • Nome UNSPSCLighting pole or post and hardware
  • Código UNSPSC39111609
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
  • Título OmniclassLighting Posts
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia