Publicar produtos
Pfister LF-042-JDCC Jaida Single Control Bathroom Faucet
Pfister LF-042-JDCC Jaida Single Control Bathroom Faucet

    Pfister LF-042-JDCC Jaida Single Control Bathroom Faucet

    Traduzido por Google,
    • Torneira de pia de banheiro em cascata de controle único/torneira de calha com taxa de fluxo de 1,2 gpm.
    • Inclui dreno pop-up, válvula, cartucho, deckplate opcional e anel de montagem de poste único. Instalação de 1 ou 3 furos. Válvula de disco de cerâmica para um desempenho suave.
    • O conjunto de drenagem de fácil instalação Push & Seal é instalado em três minutos com apenas três peças. Nenhuma ferramenta necessária. Pressione para selar e pressione novamente para abrir.
    • Atende aos requisitos ADA/ANSI A117.1, garantindo acessibilidade a todas as pessoas com deficiência.
    • 1,2 gpm Em conformidade com os padrões de eficiência hídrica da Comissão de Energia da Califórnia (CEC)
    • Classificado para atender ou exceder os critérios CALGreen, o que ajuda a economizar água em uma residência média em pelo menos 20%.
    • O produto está em conformidade com a NSF/ANSI 372 e com os requisitos de conteúdo de chumbo para encanamento “sem chumbo”, conforme definido pelas leis estaduais da Califórnia, Vermont, Maryland e Louisiana e pela Lei de Água Potável dos EUA.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Technical Details

      Part Number: LF-042-JDCC
      Item Weight: 4.39 pounds
      Product Dimensions: 18.3 x 7.2 x 3 inches
      Style: 1.2 GPM
      Material: ceramic
      Installation Method: DeckMount
      Item Package Quantity: 1
      Water Consumption: 1.2 GPM
      Number Of Holes: 3
      Spout Height: 4.16 inches
      Spout Reach: 4.44 inches
      Handle/Lever Placement: Centerset
      Number of Handles: 1
      Included Components: Faucet, Handle, Push & Seal Assembly, Putty Plate, Deckplate, Gasket, Inlet Adapters(2), Clips(2), Mounting Hardware

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPfister-LF-042-JDCC-Jaida-Single-Control-Bathroom-Faucet
    • Familia de productoFaucet
    • Grupo de produtosBathroom
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-02-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets