Publicar produtos
Pfister LG42-DA0C Deckard Single Control Bathroom Faucet
Pfister LG42-DA0C Deckard Single Control Bathroom Faucet

    Pfister LG42-DA0C Deckard Single Control Bathroom Faucet

    Traduzido por Google,
    • Torneira de banheiro quadrada moderna de manípulo único. taxa de fluxo de 1,2 gpm @ 60 psi.
    • Deckplate de torneira de banheiro Centerset NÃO incluído. Vendido separadamente, número do modelo: 961-230J. Instalação de 1 ou 3 furos.
    • Válvula, cartucho e todo o metal pop-up incluídos com esta torneira de alça única. O aerador se inclina para a frente - inclinado para melhor fluxo de água e folga na pia do banheiro.
    • Torneira de pia de banheiro de furo único de construção toda em metal para maior durabilidade.
    • Pforever seal - tecnologia de válvula de disco cerâmico para um desempenho suave e duradouro.
    • Atende aos requisitos ADA/ANSI A117.1, garantindo acessibilidade a todas as pessoas com deficiência.
    • Em conformidade com os padrões de eficiência hídrica da California Energy Commission (CEC) e EPA Watersense. Classificado para atender ou exceder os critérios CALGreen, o que ajuda a economizar água em uma residência média em pelo menos 20%.
    • O produto está em conformidade com a NSF/ANSI 372 e com os requisitos de conteúdo de chumbo para encanamento “sem chumbo”, conforme definido pelas leis estaduais da Califórnia, Vermont, Maryland e Louisiana e pela Lei de Água Potável dos EUA.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Technical Details

      Part Number: LG42-DA0C
      Item Weight: 4.93 pounds
      Product Dimensions: 18.3 x 7.3 x 2.9 inches
      Style: Modern
      Material: Metal
      Installation Method: Deck mounted
      Number Of Holes: 1
      Spout Height: 94.5 millimeters
      Spout Reach: 100.5 millimeters
      Handle/Lever Placement: Centerset
      Certification: Watersense
      Usage: Inside
      Included Components: Faucet, Valve and Cartridge, Installation hardware, Instructions

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPfister-LG42-DA0C-Deckard-Single-Control-Bathroom-Faucet
    • Familia de productoFaucet
    • Grupo de produtosBathroom
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-02-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets