Publicar produtos
Pfister LG42-WR0C Weller Single Control Bathroom Faucet
Pfister LG42-WR0C Weller Single Control Bathroom Faucet

    Pfister LG42-WR0C Weller Single Control Bathroom Faucet

    Traduzido por Google,
    • Torneira de banheiro moderna de transição com toda a construção metálica para maior durabilidade. Válvula e cartucho incluídos.
    • A torneira da pia do banheiro de 1 ou 3 furos inclui um anel de montagem de poste único para instalação de 1 furo. Deckplate para instalação de 3 furos não incluído, vendido separadamente.
    • O dreno Push & Seal não requer ferramentas e é instalado em menos da metade do tempo de um dreno pop-up padrão. Para usar, basta pressionar para selar e novamente para abrir.
    • Pforever Seal—tecnologia avançada de válvula de disco cerâmico com garantia de nunca vazamento.
    • Taxa de fluxo de 1,2 GPM. Atende ou excede os padrões EPA WaterSense, o que reduz o consumo de água em 30% e ajuda as famílias médias a economizar até US$ 200 em sua conta anual de água. Também em conformidade com os padrões Cal Green e CEC. Atende aos requisitos ADA/ANSI A117.1, garantindo acessibilidade a todas as pessoas com deficiência. Em conformidade com as legislações de água potável da Califórnia e Vermont. Atende aos requisitos de chumbo do anexo G da NSF 61/9.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Technical Details

      Part Number: LG42WR0C
      Item Weight: 3.2 pounds
      Product Dimensions: 8 x 3 x 6.5 inches
      Number Of Holes: 1
      Included Components: Single Control Lavatory Faucet

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapfister-lg42-wr0c-weller-single-control-bathroom-faucet
    • Familia de productoFaucet
    • Grupo de produtosBathroom
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-02-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets