Publicar produtos
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Easytherm- D0561AA/ Porcher
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Easytherm- D0561AA/ Porcher
    Porcher

    Mitigeur Thermostatique Douche Mural Easytherm- D0561AA/ Porcher

    Traduzido por Google,
    Misturador de chuveiro termostático de parede Easytherm- D0561AA/ Porcher
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD0561
    • Familia de productoEASYTHERM
    • Grupo de produtosShower Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)69
    • Largura (mm)306
    • Profundidade (mm)109
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.685
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package

    Disponibilidade da região

    Europa
    France