Publicar produtos
Elevated Ventilator Penthouse - 4" Deep - 45 Degree J-Blade - Extruded Aluminum - PEV-445
Pottorff

Elevated Ventilator Penthouse - 4" Deep - 45 Degree J-Blade - Extruded Aluminum - PEV-445

Traduzido por Google,

Cobertura com ventilador e elevador
Lâmina J de 4" de profundidade - 45 graus

A cobertura de alumínio extrudado PEV-445 foi projetada para aplicações em poços de elevadores e ventiladores por gravidade. O PEV-445 inclui um amortecedor de fumaça SD-151, Classe 1, que falha ao abrir para evacuação de fumaça.

Especificação
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum and 12 ga. (2.0) galvanized steel curb.

    Frame: 4" deep x 0.081" thick (102 x 2) channel.

    Blades: 45° x 0.081" (2) thick J-style.

    Corner: Boxed.

    Roof: 0.063" (1.6) 5052-H32 aluminum sheet with cross-break.

    Window: 1/8" (3.2) thick annealed glass.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Penthouse Size: 38-1/2" × 38-1/2" × 18" (978 × 978 × 457).

    Curb Height: 36" (914).

    Damper Model: SD-151 Class 1 Smoke Damper, Power Close 2 x Internal Mount 120V AC Actuators

    Damper Size: 26" × 26" (660 × 660)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaElevated-Ventilator-Penthouse-4-Deep-45-Degree-J-Blade-Extruded-Aluminum-PEV-445
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosLouvers and Penthouses
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_40
  • Uniclass 2015 DescriçãoVentilation
  • Código CSI MasterFormat 201423 37 23.16
  • Título CSI MasterFormat 2014HVAC Gravity Louvered-Penthouse Ventilators
  • Número OmniClass23-33 49 27
  • Título OmniclassVentilators