Publicar produtos
Extruded Aluminum Sight Screen - 6" Deep - 45 Degree Horizontal Inverted J-Blade - HJ-645
Pottorff

Extruded Aluminum Sight Screen - 6" Deep - 45 Degree Horizontal Inverted J-Blade - HJ-645

Traduzido por Google,

Tela de visão de alumínio extrudado
Lâmina J invertida horizontal de 6" de profundidade - 45 graus

A tela de equipamento com veneziana invertida HJ-645 fornece uma tela de visão eficaz e atraente ao redor do equipamento e é projetada para instalações internas e externas. O HJ-645 está disponível em uma ampla variedade de acabamentos, incluindo correspondência de cores personalizadas.

Especificação
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 3-1/4" x 1-1/2" x 1/8" thick (83 x 38 x 3) zee support.

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick J-style.

    Corner: Boxed.

    Minimum Size: 20" x 12" (508 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited width x 120" (3048)

    Ratings

    Free Area: 7.8 ft2 (0.73 m2)

    Design Load: 30 psf

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaExtruded-Aluminum-Sight-Screen-6-Deep-45-Degree-Horizontal-Inverted-J-Blade-HJ-645
  • Familia de productoArchitectural Products
  • Grupo de produtosEquipment Screens
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_50_45_45
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvre screen systems