Publicar produtos
Penthouse - 4" Deep - 45 Degree Chevron Blade - Extruded Aluminum - ECD-445-PH
Pottorff

Penthouse - 4" Deep - 45 Degree Chevron Blade - Extruded Aluminum - ECD-445-PH

Traduzido por Google,

Cobertura de alumínio extrudado
Lâmina Chevron de 4" de profundidade - 45 graus

A cobertura de alumínio extrudado ECD-445-PH foi projetada para aplicações de admissão e exaustão e inclui venezianas resistentes à chuva acionadas pelo vento para minimizar a penetração de água. O ECD-445-PH pode servir como ventilador por gravidade, tampa de descarga do ventilador, tampa de entrada de ar fresco, visor ou ventilador de alívio de pressão.

Especificação
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 4" deep x 0.081" thick (102 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (2) chevron style.

    Corner: Boxed

    Roof: 0.081" (2) thick formed aluminum with anti-condensate roof under coating.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305), 12" (305) high

    Maximum Size:
    Factory assembled: 48" x 48" (1219 x 1219)
    Field erected: 96" x 120" (2438 x 3048)
    Maximum height: 48" (1219)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPenthouse-4-Deep-45-Degree-Chevron-Blade-Extruded-Aluminum-ECD-445-PH
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosLouvers and Penthouses
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_40
  • Uniclass 2015 DescriçãoVentilation
  • Código CSI MasterFormat 201423 37 23.16
  • Título CSI MasterFormat 2014HVAC Gravity Louvered-Penthouse Ventilators
  • Número OmniClass23-33 49 27
  • Título OmniclassVentilators