Publicar produtos
Penthouse - 6" Deep - 35 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - High Performance - EFD-635-XD-PH
Pottorff

Penthouse - 6" Deep - 35 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - High Performance - EFD-635-XD-PH

Traduzido por Google,

Cobertura de alumínio extrudado
Lâmina drenável de 6" de profundidade - 35 graus

A cobertura de alumínio extrudado EFD-635-XD-PH foi projetada para aplicações de admissão e exaustão e pode servir como ventilador por gravidade, tampa de descarga do ventilador, tampa de entrada de ar fresco, visor, ventilador de alívio de pressão e também como proteção geral para equipamentos vulneráveis . O EFD-635-XD-PH foi projetado para suportar cargas extremas, impacto de detritos e fadiga cíclica associada a condições climáticas severas.

Especificação
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.125" thick (152 x 3.2) channel.

    Blades: 35o x 0.081" (2) thick drainable style.

    Corner: Boxed.

    Roof: 0.081" (2) thick formed aluminum with anti-condensate roof under coating.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305) Throat, 12" (305) louver height.

    Maximum Size:
    Factory assembled: 48" x 48" (1219 x 1219) Throat x 60" (1524) louver height.
    Field erected: 84" x 108" (2134 x 2743) Throat
    Maximum louver height: 84" (2134)

    Design Load:
    115 psf (5.5 kPa)
    Large missile impact: 80 fps (24.4 mps)
    Independently tested in accordance with TAS 201, 202 and 203

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPenthouse-6-Deep-35-Degree-Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-High-Performance-EFD-635-XD-PH
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosLouvers and Penthouses
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_40
  • Uniclass 2015 DescriçãoVentilation
  • Código CSI MasterFormat 201423 37 23.16
  • Título CSI MasterFormat 2014HVAC Gravity Louvered-Penthouse Ventilators
  • Número OmniClass23-33 49 27
  • Título OmniclassVentilators