Publicar produtos
ECLAIR Wall-Mounted Toilet Tap Gerontological

ECLAIR Wall-Mounted Toilet Tap Gerontological

Traduzido por Google,
Válvula de descarga com corpo e botão de pressão em latão cromado para montagem na parede, dotada de amplo controle ergonômico em aço revestido com epóxi verde. Dispositivo anti-sipon incorporado. Pistão intercambiável. Modelo: 13601.
Especificação
  • *Automatic closing: 7 ± 2s. *Flow rate: 1,5 l/s. *1/4 male inlet. *Recommended for disabled people. *Anti-siphon device incorporated. *Minimum dynamic pressure needed: 1 bar. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the flush. *Chromed brass body, non-corrosive internal pieces. *Opening by wide ergonomic control in steel covered by green epoxy, 140 mm diameter. *Gross weight: 1,050 Kg. *Without stopcock.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única13601
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosWC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)145
  • Largura (mm)140
  • Profundidade (mm)131
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa