Publicar produtos
1000 C Wall-Mounted Toilet Tap

1000 C Wall-Mounted Toilet Tap

Traduzido por Google,
Válvula de descarga ecológica push para montagem na parede com corpo em latão cromado. Dispositivo anti-sipon incorporado. Modelo: 15002.
Especificação
  • *Automatic closing: 4 ± 2s. *Flow: 1,2 l/s. *3/4 male inlet. *Supplied with: seal, washer and union nut for Ø28 mm. *Antisipon device incorporated. *Minimum pressure needed: 0,900 bar. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Multidirectional press-button. *Chromed brass body, non-corrosive internal pieces. *Gross weight: 0,530 Kg. *Water saving: 55%. *Without stopcock.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única15002
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosWC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)229
  • Largura (mm)60
  • Profundidade (mm)59
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa