Publicar produtos
Self-supporting frame support for WC with mechanical flush XT IE 2D

Self-supporting frame support for WC with mechanical flush XT IE 2D

Traduzido por Google,
Estrutura de suporte autoportante para sanita com descarga mecânica XT IE 2D Modelos: 18560 - 18562 - 18563 - 18564.
Especificação
  • *National manufacture of steel with a high resistance polyester paint coating. * Frame height regulation. * Independent tap height regulation. * Great robustness. * Resistance up to 400 Kg. * Simple installation and easy maintenance. * Wall fixing. * Specially designed for lightweight partitioning
Especificações técnicas
  • Ref.ª única18560
  • Familia de productoFrames
  • Grupo de produtosWC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1185
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)84
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)15.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Systems
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa