Publicar produtos
Adjustable frame support for 1000 A mechanical flush toilet

Adjustable frame support for 1000 A mechanical flush toilet

Traduzido por Google,
Suporte de estrutura ajustável para sanita com descarga mecânica de 1000 A Modelo: 18884.
Especificação
  • *National manufacture of steel with a high resistance polyester paint coating. * Frame height regulation. * Independent tap height regulation. * Great robustness. * Resistance up to 400 Kg. * Simple installation and easy maintenance. * Wall fixing. * Specially designed for lightweight partitioning
Especificações técnicas
  • Ref.ª única18884
  • Familia de productoFrames
  • Grupo de produtosWC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1185
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)84
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)12.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa