Publicar produtos
XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap with stopcock
XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap with stopcock
XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap with stopcock

    XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap with stopcock

    Traduzido por Google,
    Válvula de descarga embutida para montagem na parede com corpo em latão cromado. Modelos: 19320 - 19322 - 19323 - 19324 - P2619320 - P3119320.
    Especificação
    • *3/4 male inlet. *Push-button with double discharge. *With stopcock. *Outlet for Ø28 mm tube. *Anti-sipon device incorporated. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Push-button opening. *Built-in box. *Chromed brass body of the flush with non-corrosiveinternal pieces. *Gross weight: 0,790 Kg. *Water saving: 45%. *With stopcock. *Brass plate (chromed, white, black or INOX option). *1 male inlet. *Flow: 1,33 l/s. *Automatic closing: 7 ± 2s. *Minimum dynamic pressure needed: 1 bar.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única19320
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosWC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)271
    • Largura (mm)160
    • Profundidade (mm)115
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte Europa