Publicar produtos
510 Washbasin Tap

510 Washbasin Tap

Traduzido por Google,
Pedal para torneira de 510 pilares. Modelo: 23400.
Especificação
  • *Body and push button in chrome brass, interior parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *1/2 male inlet and outlet. *Automatic closing: 4 ± 2 s. *Chromed brass pedal and stainless steel plate.*Gross weight: 1,100 kg.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única23400
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)94
  • Largura (mm)96
  • Profundidade (mm)219
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa