Publicar produtos
3000 Lever Washbasin Tap

3000 Lever Washbasin Tap

Traduzido por Google,
Torneira misturadora de lavatório temporizada para fixação em bancada. Modelo: 28242.
Especificação
  • *Automatic closing: 15 ± 5 s. *Adjustable flow rate: 6 l/min. *Multidrectional lever opening. *Easy open, *Chromed brass body, internal parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Temperature selection by side handle. *Multi-directional control lever especially adapted for children, the elderly, etc. *Interchangeable head and piston comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with Suministrado con flange, 1/2 and 350 mm flexible inox hose, 2 stopcocks and non-return valves. *Gross weight: 1,735 Kg. *Supplied with 1/2 and 350 mm flexible inox hose, 2 stopcocks and non-return valves.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única28242
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)173
  • Largura (mm)80
  • Profundidade (mm)172
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa