Publicar produtos
4000 SBC Washbasin Tap Mixer

4000 SBC Washbasin Tap Mixer

Traduzido por Google,
Torneira misturadora de lavatório temporizada antientupimento para fixação em bancada. Modelos: 28610 - 28611.
Especificação
  • *Automatic closing: 15 ± 5 s. *Flow rate: 6 l/min. *Multidrectional lever opening. *Push-button opening with temperature selection by a manual 180ª turn. *Adjustable temperature limits. *Chromed brass body, internal parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Interchangeable head and piston comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with flange, 1/2 and 350 mm flexible inox hose, 2 stopcocks and non-return valves. *Gross weight: 2,450 Kg. *Supplied with 1/2 and 350 mm flexible inox hose, 2 stopcocks and non-return valves. *Equipped with a safety system that prevents the continuous flow of water in case of voluntary blockage.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única28610
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)144
  • Largura (mm)49
  • Profundidade (mm)164
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa