Publicar produtos
Wall-Mounted Shower Tap for Alpa 80 and Alpa 90

Wall-Mounted Shower Tap for Alpa 80 and Alpa 90

Traduzido por Google,
Chuveiro ajustável com tubo para Presto Alpa 80 e Presto Alpa 90 Modelo: 29206.
Especificação
  • *With body, straight tube and fixing flange in chromed brass. *Nut inlet 3/4. *Gross weight: 1.745 Kg.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única29206
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosShower
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)910
  • Largura (mm)65
  • Profundidade (mm)170
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa