Publicar produtos
ARTE ECO Vandal-Proof shower sprinkler

ARTE ECO Vandal-Proof shower sprinkler

Traduzido por Google,
Aspersor de chuveiro antivandalismo ARTE ECO para montagem na parede. Modelo: 29401.
Especificação
  • *The brass used in the manufacture of our taps complies with EN-12164, EN-12165 and EN-1982 regulations. *Nickel-plated in compliance with EN-248 regulations. *Resistance to salt spray 200 hours, in compliance with ISO-9227. *As part of the improvement of sanitary regulations, the materials that make up the parts of the taps can withstand a maximum temperature of 70ºC. *1/2” Male input. *Flow rate: 5 l / min with automatic regulator. *Chromed brass body easy installation.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única29401
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosShower
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)78
  • Largura (mm)66
  • Profundidade (mm)130
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa