Publicar produtos
Wall-Mounted Washbasin Spout 100 mm.

Wall-Mounted Washbasin Spout 100 mm.

Traduzido por Google,
Bica reta para fixação em parede de latão cromado com disjuntor. Modelos: 30710 - 30600 - 30650.
Especificação
  • *With breaker. Male inlet 1/2. *Chrome-plated brass spout. *Designed to be supplied with Presto 509, 520, 530, 540, 630 and 712 taps.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única30710
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)50
  • Largura (mm)50
  • Profundidade (mm)145
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa