Publicar produtos
NINE Shower mixer column with 200mm spray

NINE Shower mixer column with 200mm spray

Traduzido por Google,
Misturador termostático de coluna Presto Ibérica Nine 46250100 com kit de chuveiro cromado
Especificação
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by wheel. Cold touch system. Cartridge diameter 1/2 lap. Thermostatic diameter 25 mm. Distribution ceramic frame. 3/4 female inlet. Supplied with 1/2 to 3/4 eccentric cam, trim, flexible hose, holder shower and handshower diameter 100 mm 4 functions. Sprayer inox finish chrome diameter 250 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 11,9 l/minute. Adjustable spray bar support. Inverter integrated in command.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única46250100
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosShowers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1416
  • Largura (mm)280
  • Profundidade (mm)280
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa