Publicar produtos
NINE Kitchen mixer 90º spout
NINE Kitchen mixer 90º spout
NINE Kitchen mixer 90º spout

    NINE Kitchen mixer 90º spout

    Traduzido por Google,
    Torneira de pia alta Presto Ibérica Nine 4628800 - 4628811 - 4628816 cromada
    Especificação
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome, black and white. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 20,9 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 45 cm long.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4628800
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosKitchen
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)294
    • Largura (mm)106
    • Profundidade (mm)106
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte Europa