Publicar produtos
1000 M Elec Wall-Mounted Toilet Tap

1000 M Elec Wall-Mounted Toilet Tap

Traduzido por Google,
Descarga eletrónica cronometrada com certificado de detenção para sanita visível de parede. Modelos: 78909 - 78900 - 78901 - 78910.
Especificação
  • * Automatic process of adaptation to the environment. *Embedding box made of galvanized steel that completely covers the installation. *Integrated stopcock. *CR-P2 6V waterproof battery pack or 12V transformer depending on the model. *Recommended use pressure: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Saving water and energy. *Integrated components: easy maintenance and excellent sealing. *Watertight internal connections. *Automatic closing in case of exhausted battery, low battery indication by communication LED. *Automatic rinsing every 24 hours. *Available with stopcocks.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única78909
  • Familia de productoElectronic Faucets
  • Grupo de produtosWC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa