Publicar produtos
DOMO SENSIA Washbasin Tap Electronic

DOMO SENSIA Washbasin Tap Electronic

Traduzido por Google,
Torneira electrónica com sistema patenteado de detecção por meio de raios infravermelhos activos. Modelos: 79000 - 79001 - 79010 - 79011.
Especificação
  • *Constant flow of 6 l / min (with pressures above 1 bar.) *Permitted water temperature: 10-60ºC (max. 70ªC) *Recognition of its environment: allows adaptation to all kinds of washbasins or urinals. *Great water savings, energy savings and improved hygienic conditions. *View installation case: Lid with security screws. *Weight: 1,300 kg. *LED system indication for low battery, in battery option. *Automatic safety-lock system with low battery. *Leaks internal connections.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única79000
  • Familia de productoElectronic Faucets
  • Grupo de produtosBasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)187
  • Largura (mm)77
  • Profundidade (mm)174
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa