Publicar produtos
DOMO TOUCH Urinal Tap Electronic

DOMO TOUCH Urinal Tap Electronic

Traduzido por Google,
Torneira simples de empurrar para instalação na parede com corpo em latão cromado. Modelo: 79550.
Especificação
  • *1/2 male inlet and outlet. Flow rate: 9l/min at 14 PSI. *Automatic closing: 6+-2 s. *Stopcock included. *Discharge flow 1 l (with pressures more than 1 bar). *IP65 Batter pack with a 6 V battery. *Interchangeable with PRESTO: 12, 12 A, 312, 312 A, 12 PS, 12 A PS, 312 PS, 312 A PS. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Groos weight: 1,100 kg. *Great water and energy saving. *View installation case: Lid with security screws. *Leak internal connections. *Supplied with: CR-P2 battery. *Water effect tube with 16 mm diameter.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única79550
  • Familia de productoElectronic Faucets
  • Grupo de produtosUrinal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)102
  • Largura (mm)68
  • Profundidade (mm)364
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa