Publicar produtos
DOMO TOUCH Inlay Urinal Tap Electronic

DOMO TOUCH Inlay Urinal Tap Electronic

Traduzido por Google,
Torneira simples push para instalação na parede com corpo em latão cromado com tecnologia Touch. Modelos: 79650 - 79651.
Especificação
  • *1/2 male inlet and outlet with gaskets and pip union nut ø10 x 12 mm. *Discharge flow: 1 l (with more than 1 bar pressures). *Flow rate: 9 l/min at 14 PSI. *Automatic closing 6+-2. *View installation case: lid with security screws. *Leak internal connections. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min 0-8 - max. 8 bar). *Recommended water temperature: 10-60ºC (max. 70ªC).*LED system indication for low battery. *Gross weight: 0,750 kg. *Two stopcock set in square to ½ “ inlet and ½ “ outlet. *Supplied with CRP2 battery 6V lithium or 12V. *Anti-vandal system.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única79650
  • Familia de productoElectronic Faucets
  • Grupo de produtosUrinal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)99
  • Largura (mm)120
  • Profundidade (mm)120
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa