Publicar produtos
THEO DARK Recessed Shower mixer

THEO DARK Recessed Shower mixer

Traduzido por Google,
Misturador de chuveiro Presto Ibérica Theo Dark 8637300 - 8637336, monocomando embutido, cromado
Especificação
  • Faucet made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Available: Without shower accessories.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única8637300
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosShowers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)160
  • Largura (mm)110
  • Profundidade (mm)70
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)0.91
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa