Publicar produtos
CHIP Basin mixer

CHIP Basin mixer

Traduzido por Google,
Misturador para lavatório Presto Ibérica Chip 8825000 - 8824000 cromado
Especificação
  • Brass tap with chrome finish. Minimum working pressure: 0.5 bar. Handle operated. Body for single hole installation. Cartridge sealed with 35 mm diameter ceramic discs. Flow rate 10 l/min at 3 bar and maximum opening. With hidden aerator. Permissible water temperature: the materials that constitute the tap’s parts can withstand a maximum temperature of 70ºC.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única8825000
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)155
  • Largura (mm)75
  • Profundidade (mm)205
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa