Publicar produtos
Wall-Mounted Shower Tap

Wall-Mounted Shower Tap

Traduzido por Google,
Cabeça de chuveiro ajustável. Modelo: 90134.
Especificação
  • *Shower head in chromed brass. *Male inlet 1/2. *Gross weight: 0.390 Kg.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única90134
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosShower
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)58
  • Largura (mm)58
  • Profundidade (mm)75
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa