Publicar produtos
XT-65 Wall-Mounted Shower Tap

XT-65 Wall-Mounted Shower Tap

Traduzido por Google,
Torneira monocromática cronometrada para instalação na parede com corpo em latão cromado. Modelo: LEG65020.
Especificação
  • *Automatic closing at 30s (+5s -10s). *Flow: 8 l/minute. *Male inlet and outlet 3/4. *push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Supplied with fixing screws, coupling nuts and gaskets for Ø 16 x 18 mm tube. *Built-in flow regulator. *Gross weight: 0.640 Kg.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLEG65020
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosShower
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)98
  • Largura (mm)65
  • Profundidade (mm)95
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa