Publicar produtos
Brise-Soleil Orientable Référence
Brise-Soleil Orientable Référence
Brise-Soleil Orientable Référence
Brise-Soleil Orientable Référence
Brise-Soleil Orientable Référence
Brise-Soleil Orientable Référence
Brise-Soleil Orientable Référence
Brise-Soleil Orientable Référence
    PROFALUX

    Brise-Soleil Orientable Référence

    Traduzido por Google,

    Encontre na seção « Download » todas as informações úteis para o seu projeto: desenhos técnicos, ficha técnica, aviso, procedimento de download do aplicativo móvel « Vent & Volet », argumento do controle remoto geral conectado Calyps'HOME®.

    REFERÊNCIA Quebra-sol orientável - escurece a luz pela orientação das lâminas, preservando a visão externa , somente a BSO até o momento obteve a certificação NF CSTB.

    • Desempenho certificado de resistência ao vento, resistência, proteção contra o calor, resistência ao gelo, resistência à corrosão salina.
    • BSO autoportante para um alinhamento perfeito com a área dos bastidores
    • Tabuleiro composto por lâminas de alumínio em forma de Z travadas por uma espiga por lâmina em alternância para garantir uma boa resistência ao vento.
    • Lâmina e corrediças com junta anti-ruído em alumínio extrudido.
    • Ampla escolha de cores: avental a escolher na gama do fabricante. Carcaça, corrediça e ripa final à escolha da gama do fabricante, na gama RAL ou Futura.
    • Instalação rápida como uma persiana em reforma

    A saber: Para larguras superiores a 3600 mm, o BSO Reference possui características especiais de instalação. O produto já não é autoportante, é necessário proceder a uma nova fixação do lintel na parte central.

    CASO DE INSTALAÇÃO
    • Instalação em TUNNEL BOX
    Construção tradicional com isolamento interior
    Também possível em Isolamento Térmico do exterior ou em cavidade de betão.
    • Instalação em RESERVA EM CHAPAS
    Construção Casa Ossature Bois
    • Instalação SEM RESERVA
    Construção tradicional com isolamento por dentro ou por fora
    Entre painéis, sob o lintel também possível em casas de madeira ou de parede
    Para instalação em fachada: os suportes de montagem ajustáveis em altura e largura estão incluídos no escopo de fornecimento.

    Especificação
    • Technical data

      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      NF PRODUCT

      Blades :
      - PX90Z = Aluminum blade 90 mm
      - PX70Z = Aluminium blade 70 mm

      Manoeuvres that can be done :
      Radio
      Wired 

      Backstage : C20

      Min. limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      For blade PX70Z and PX90Z
      LDC* min = 550 mm
      HCC* mini = 500 mm
      For smaller widths, please consult us

      Maximum limits :
      Max LDC* = 5000 mm for PX90Z and 3600 mm for PX70Z
      HCC* max = 3950 mm

      Booking in depth :
      130 mm for PX90Z and 120 mm for PX70Z

      Reservation in depth with mantling :
      160 mm to 185 mm for PX90Z and 155 to 185 mm for PX70Z

      Maximum surface per BSO : 12 m².

      If LDC* < 3600 mm: no cabinet by default, cabinet optional
      If LDC* > 3600 mm or surface area greater than 9 m², box as standard
      If installed with a mantling, a box is required for the installation of a mantling.

      Number of brackets for front fixing :
      HCC* < 1800 mm = 2
      1800 mm < HCC* < 3000 mm = 3
      HCC* > = 3950 mm = 4

      Wind resistance V*3 or V*5 according to dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      *LDC = Width Back of Slides
      *HCC = Height of the box included

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBSOR
    • Familia de productoBrise Soleil Orientable Solaire
    • Grupo de produtosBrise-Soleil Orientable
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Classificação IFCJanela