Publicar produtos
Cuzco door 716 1 leaf
Cuzco door 716 1 leaf
Cuzco door 716 1 leaf
Cuzco door 716 1 leaf
Cuzco door 716 1 leaf

    Cuzco door 716 1 leaf

    Traduzido por Google,

    A gama de design direito FACTORY SPIRIT® da série CUZCO® 716 foi concebida para o fabrico de portas pesadas com ruptura de ponte térmica utilizando tiras de poliamida de 30 a 35mm.

    • Atende aos regulamentos franceses RE 2020
    • Design reto Factory Spirit®
    • Bloqueio multiponto (até 5 pontos)
    • peitoril de acesso desativado
    • Duas cores opcionais
    • Disponível em todas as cores exclusivas Profils Systèmes
    Especificação
    • MAX. DIMENSIONS (mm) : 1 leaf W1100 x H3000mm

      MAX. WEIGHT : 140 KG

      PERFORMANCE

      Thermal :

      • Ud = 1.3 Wm2K / Sw=0.38 et Tlw=0.56 - Warmedge Ug=0.6 Triple glazed 1leaf door - Dimension : W 1320 x H 2720 mm

      • Ud = 1.6 Wm2K / Sw=0.47 et Tlw=0.56 - Warmedge Ug=1.1 Double glazed 1leaf door - Dimension : W 1320 x H 2720 mm

      Endurance :

      • Classe 8 (1 million cycles)

      ACCESSIBILITY

      • Disabled access sill

      FIXED FRAME / OPENING FRAME

      • Tubular, 70 mm thick
      • Thermal insulation by 30 to 35 mm polyamide strips for an excellent insulation coefficient
      • Inwards or outwards opening with thermal bridge break

      LOCKING

      • Locking system with up to 5 points
      • Compatible with commonly used hardware: panic bar, groom, fire service lever handle or electric lock

      HARDWARE

      • Pin or slip-joint hinges
      • Panic bar
      • Guardsman handle
      • Electric door opener
      • 5-point lock / Protruding deadlock / Rollers

      WEATHER TIGHTNESS

      • Weather tight by compression of 2 identical, turning EPDM seals on closing

      GLAZING

      • Infill up to 50mm thick
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPS_716-FR
    • Familia de productoFront door
    • Grupo de produtosDoor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-10-31
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 DescriçãoMetal doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniclassAluminum Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa
    France
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit