Publicar produtos
XRay Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
XRay Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
XRay Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
XRay Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
XRay Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    XRay Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Traduzido por Google,

    Portas com revestimento interno de chumbo de 2 mm de espessura. Essa blindagem impede a transmissão de radiação ionizante.

    Especificação
    • Includes jamb set (with rubber seal), casing (with/without wings), leaf, hinges and handle.

      Standard and customized dimensions.

        Offered in a range of lacquered colors and in every laminate collection.

        Available installation options:

        • Glazing
        • Single-point lock
        • Access control electronic handle
        • Magnetic door latch
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicarx-1000
      • Familia de productoTechnical Doors
      • Grupo de produtosX-Ray
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-06-04
      • Número de edição1
      Ligações
      Relacionado
      • Material principalMDF
      • Material secundárioAglomerado
      • Concebido emSpain
      • Fabricado emSpain
      Classificação
      • Categoria BIMobjectPortas - Portas
      • Classificação IFCPorta
      • Código ETIMEC003080
      • Nome ETIMInterior door (wood)
      • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24
      • Uniclass 2015 DescriçãoDoorsets
      • Código CSI MasterFormat 201408 34 49
      • Título CSI MasterFormat 2014Radiation Shielding Doors and Frames
      • Número OmniClass23-17 11 37 15
      • Título OmniclassRadiation Protection Doors