Publicar produtos
PUNTA HK SHELF CABINETS
Punta

PUNTA HK SHELF CABINETS

Traduzido por Google,
As estantes PUNTA HK destinam-se a artigos que necessitem de um espaço de armazenamento bloqueável para escritórios, arquivos, armazéns, etc. A estrutura de aço soldada robusta, bem como as portas de suporte de 19 mm de espessura, proporcionam um armazenamento seguro. As portas possuem travamento triplo, Abloy Classic Lock com duas chaves. As prateleiras são de cor padrão cinza-branco RAL 9002. Pintadas com tinta em pó ecologicamente correta. A pedido, entregamos estantes em outras amostras de cores. Cortesia de rakennustieto Finlândia. Esses objetos para download estão disponíveis apenas em finlandês no momento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHK52008
  • Familia de productoLockers
  • Grupo de produtosHK
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2001
  • Largura (mm)832
  • Profundidade (mm)532
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinetry
  • Código UNSPSC301618