Publicar produtos
PUNTA LOCKER
Punta

PUNTA LOCKER

3.0 de 5 estrelas3.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,
LK3 Locker vem de fábrica com um Abloy Classic-lock, e pés ajustáveis com pedestal Locker. Todos os armários também estão disponíveis sem tripé. O Locker pode ser instalado no pedestal SO- ou PP-assento - incluindo a montagem na parede também é possível. Cortesia de rakennustieto Finlândia. Esses objetos para download estão disponíveis apenas em finlandês no momento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLK3301
  • Familia de productoLockers
  • Grupo de produtosmailbox locker
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1900
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)532
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinetry
  • Código UNSPSC301618