Publicar produtos
PUNTA VKL LOCKER
Punta

PUNTA VKL LOCKER

Traduzido por Google,
Adequado para vestiários quando você precisa de um armário alto e fica na frente de um banco. A porta do armário é então mais curta do que a estrutura do armário, assim também no operador de médio porte para alcançar facilmente a prateleira superior. Cortesia de rakennustieto Finlândia. Esses objetos para download estão disponíveis apenas em finlandês no momento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVKL301
  • Familia de productoLockers
  • Grupo de produtosVKL
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1700
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)532
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinetry
  • Código UNSPSC301618