Publicar produtos
PUNTA VKZ WARDROBE
Punta

PUNTA VKZ WARDROBE

Traduzido por Google,
Os roupeiros PUNTA VKZ adequam-se aos balneários onde pretende poupar espaço e um espaço ligeiramente mais estreito é suficiente. Cada cliente tem acesso a uma parte alta do exemplo, uma jaqueta ou um taco, uma parte larga e outros bens. Cortesia de rakennustieto Finlândia. Esses objetos para download estão disponíveis apenas em finlandês no momento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVKZ403
  • Familia de productoLockers
  • Grupo de produtosVKZ
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1700
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)532
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinetry
  • Código UNSPSC301618