Publicar produtos
Rada Tripoint-F - 3 in 1 Electronic Mixer Tap
RADA

Rada Tripoint-F - 3 in 1 Electronic Mixer Tap

Traduzido por Google,
Torneira de lavatório de controle sem toque adequada para instalação com alimentação pré-misturada ou com alimentação quente e fria - com ou sem ajuste de temperatura não termostático. Funciona a bateria 6V. Torneira de lavatório infravermelho sem toque. Pode ser instalado com alimentação pré-misturada, ou com alimentação quente e fria, com ou sem ajuste de temperatura (não termostático). Geral: Funciona com bateria. Filtros em linha e diafragma autolimpante. Resistente a vandalismo. Caudas flexíveis aprovadas pela WRAS.
Especificação
  • Product Reference

    Rada Tripoint-F No-touch Electronic Tap (2.1658.011)

    Standard product features

    Materials:

    • Body: Brass, chrome finish.

    • Flexible tails: Stainless steel with blue polymide reinforced polythene hose.

    Temperature range:

    Designed to accept water supplied between 1–70°C.

    Pressure range:

    • Maximum static pressure: 10 bar.

    • Minimum pressure loss (with flow regulator): 2.0 bar.

    Flow rates:

    Minimum flow rate: 6 litres/ minute.

    Electrical input:

    • Protection class: IP67.

    • Power supply: 6v lithium battery (2CR5).

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRada-Tripoint-F---3-in-1-Electronic-Mixer-Tap
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosTaps & Mixers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_99
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin thermostatic water supply sets

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Germany
Netherlands
United Kingdom