Publicar produtos
Rada ACU-T3 DMV 190 mm Spout
RADA

Rada ACU-T3 DMV 190 mm Spout

Traduzido por Google,
Misturador digital oculto para lavatórios hospitalares, com controle sem contato, temperaturas programáveis, descarga automática e desinfecção térmica com registro de temperatura e dados. Fornecido com bica de 190 mm. Características: Oferece temperaturas máximas, mínimas e padrão programáveis, descarga automática e desinfecção térmica com registro de temperatura e dados. Fornecido completo com software programável, fonte de alimentação, isoladores, válvulas de retenção e filtros. Painel de controle montado no painel, com acesso à válvula, apresentando controles infravermelhos sem contato para ajuste de temperatura e programação. Bica montada no painel, oferecendo controle liga/desliga ativado pelo usuário ou fluxo temporizado. Excede os requisitos da norma HTM64. Incorpora a inteligência digital T-logic™, permitindo que o usuário opere, comunique-se e troque informações com o misturador digital para garantir segurança, higiene e controle.
Especificação
  • Product Reference

    Rada Acu-T3 DMV

    Spout length

    190 mm (1.1664.001)

    225 mm (1.1664.002)

    Standard product features

    Front plate dimensions:

    • Width: 236 mm.

    • Height: 135 mm.

    • Depth: 9.5 mm.

    Installation depth:

    75 mm.

    Panel thickness:

    13–22 mm.

    Materials:

    • Control panel cover: PC with in mould decoration.

    • Mixing unit enclosure: ABS.

    • Integral components: DZR brass, stainless steel and engineering plastic.

    System Pressures:

    • Static pressure (maximum/ minimum): 1000/ 100 kPa.

    • Hot and cold pressure should be nominally equal (maximum differential 3:1 either way).

    • Flow rate (maximum with flow regulator fitted): 6 L/min.

    Environment:

    • Ambient temperature: 1–40°C.

    • Relative humidity (maximum): 95% non-condensing at 25°C.

    • Note, certain types of fluorescent and low voltage lighting use high frequency lamps that can interfere with the infrared system used in the control panel. It is recommended that standard switch-start fluorescent lighting is used.

    Electrical:

    • IP rating: IP24.

    • Supply voltage: 100–230V RMS 50–60 Hz.

    • Load (maximum): 20 W (PSU).

    Connections:

    15 mm compression/ flat faced union.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRada-ACU-T3-DMV-190-mm-Spout
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosValves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolicarbonato
  • Material secundárioABS
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_99
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin thermostatic water supply sets