Publicar produtos
Titanium Wash Basin Mixer 1801
Titanium Wash Basin Mixer 1801

    Titanium Wash Basin Mixer 1801

    Traduzido por Google,
    Misturador para lavatório As linhas puras da série TITANIUM captam os efeitos do claro-escuro metálico típico de um metal tão abundante na natureza como o titânio. Tem uma estética industrial, simples mas muito eficiente. A Ramon Soler® possui uma equipe própria de engenheiros que estão continuamente investigando e aprimorando seus produtos com o objetivo de estar sempre na vanguarda da tecnologia. Uma série que combina estética e funcionalidade perfeita nasce como resultado desse esforço. Certificação: AENOR NI*
    Especificação
    • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water SWater saving system S2 (available C2 in some models) by opening the handle in two phases. Flow rate at 3 bars: 11 to 12 l/min. Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única261494
    • Familia de productoTitanium
    • Grupo de produtosTitanium Wash Basin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)103
    • Largura (mm)170
    • Profundidade (mm)205
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emSpain
    • Peso líquido (Kg)1.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte