Publicar produtos
VALVE 205 - BRASS GATE VALVE PN20 FxF FULL BORE

VALVE 205 - BRASS GATE VALVE PN20 FxF FULL BORE

5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Válvula de gaveta de passagem plena de latão tipo pesado. Pode ser usada em uma ampla variedade de setores: aquecimento, ar condicionado, irrigação e sistemas sanitários e geralmente com qualquer líquido não corrosivo. Alça em aço ou alumínio sob consulta. Temperatura máxima de trabalho: 80 °C na ausência de vapor. Roscas: ISO228/1: FxF Disponível também com rosca NPT nos tamanhos 2”1/2, 3” e 4”. Disponível também em tamanhos pequenos sob consulta. As válvulas de gaveta PN20 podem ser instaladas horizontalmente ou verticalmente. A manobra lenta e proporcional evita o fenômeno do golpe de aríete. Preste atenção durante a fase de instalação, especialmente para os de tamanho pequeno, evite forçar o parafusamento do tubo para não deformar os assentos de vedação. As válvulas de gaveta também podem trabalhar em uma posição intermediária da abertura, de modo a reduzir o fluxo para os tubos. Onde houver detritos do sistema, eles podem ser coletados e/ou filtrados pela instalação do dispositivo de proteção apropriado (consulte nossos itens 411-412).
Especificações técnicas
  • Ref.ª única205
  • Familia de productoGATE VALVES
  • Grupo de produtosGATE VALVES
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2024-09-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas